ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce con corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
ID 818326
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
- Foro passante: 325 mm
- Supporto del mandrino: Z510
- Lato mandrino: 325 mm (12.8")
- Lato macchina: 325 mm (12.8")
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Corsa per griffa: 25.4 mm
- Corsa di avvicinamento rapido per ganascia: 16.9 mm
- Corsa di serraggio per ganascia: 8.5 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 280 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Max. Giri/min: 900 1/min
- Peso: 500 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni del mandrino | Z510 |
---|---|
Dentatura | 3/32" x 90° |
Max. Giri/min [1/min] | 900 |
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 280 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8 |
Corsa/cambio [mm] | 25.4 |
Corsa rapida/ganascia [mm] | 16.9 |
Corsa di serraggio [mm] | 8.5 |
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [l] | 54.1 |
Momento di inerzia [kgm²] | 37.3 |
Peso [kg] | 500 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, perni di montaggio del mandrino, 2 raccordi a gomito G 3/8" sull'anello flottante, giunti per il collegamento all'unità di controllo elettropneumatico, golfare, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate