ROTA TP 125-26 Z120-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce
ID 816125
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 26 mm
- Supporto del mandrino: Z120
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Corsa per griffa: 3 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 22 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Max. 1 giro/min: 4000 1/min
- Max. 2 giri/min: 4200 1/min
- Peso: 11 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | - |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Z120 |
Dentatura | 1/16" x 90° |
Tempo di apertura/chiusura [s] | 1.5 |
Max. 1 giro/min [1/min] | 4000 |
Max. 2 giri/min [1/min] | 4200 |
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 22 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8 |
Corsa/cambio [mm] | 3 |
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [l] | 1.3 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.028 |
Peso [kg] | 11 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 125
- red
-
SP-WB 125
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, copertura dell'anello flottante, scanalature a T con viti, 2 raccordi a gomito R 1/8“ sull'anello flottante, 1 vite di regolazione per posizionare l'anello flottante, 6 perni di montaggio del mandrino a doppio filetto, 2 giunti rapidi per il collegamento al blocco di controllo elettropneumatico, giunto radiale, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate