arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TP 315-105 Z235-SV90° Illustrazione simile

ROTA TP 315-105 Z235-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce

ID 816150

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti pneumatici standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 105 mm
  • Supporto del mandrino: Z235
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 100 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Max. 1 giro/min: 2200 1/min
  • Max. 2 giri/min: 3000 1/min
  • Peso: 78 kg
Tipo di mandrino -
Dimensioni del mandrino Z235
Dentatura 1/16" x 90°
Tempo di apertura/chiusura [s] 5
Max. 1 giro/min [1/min] 2200
Max. 2 giri/min [1/min] 3000
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] 100
Pressione d'esercizio min. [bar] 3
Pressione di esercizio max. [bar] 8
Corsa/cambio [mm] 5
Consumo  d'aria per ogni corsa doppia con 6  bar [l] 8
Momento di inerzia [kgm²] 1.13
Peso [kg] 78

La fornitura comprende
Mandrino, copertura dell'anello flottante, scanalature a T con viti, 2 raccordi a gomito R 1/4“ sull'anello flottante, 1 vite di regolazione per posizionare l'anello flottante, 6 perni di montaggio del mandrino a doppio filetto, 2 giunti per il collegamento al blocco di controllo elettropneumatico, giunto radiale, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate