arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 1520665

Disponibile in magazzino
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 86 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: RAPIDO
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.3 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 110 kN
  • Forza di azionamento max: 47 kN
  • Numero di giri max.: 3500 1/min
  • Peso: 32 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 8 (Z220)
Dentatura RAPIDO
Numero di giri max. [1/min] 3500.0
Forza di serraggio max. [kN] 110.0
Forza di azionamento max [kN] 47.0
Corsa/griffa [mm] 5.3
Corsa del pistone (H) [mm] 20.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.35
Peso [kg] 32.0

La fornitura comprende
Mandrino, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso