arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW plus 185-52 Z170-GBK

ROTA THW plus 185-52 Z170-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 800611

Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
  • Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.7 mm
  • Passo tra i denti: 4.712 mm
  • Corsa del pistone: 23 mm
  • Forza di serraggio max.: 64 kN
  • Forza di azionamento max: 36 kN
  • Numero di giri max.: 5700 1/min
  • Peso: 16 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 6 (Z170)
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 5700.0
Forza di serraggio max. [kN] 64.0
Forza di azionamento max [kN] 36.0
Corsa/griffa [mm] 6.7
Passo tra i denti [mm] 4.712
Corsa del pistone (H) [mm] 23.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.08
Peso [kg] 16.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso