arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW3 225-66 A8-GBK

ROTA THW3 225-66 A8-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 1366708

Disponibile in magazzino
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
  • Design a tenuta stagna
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 66 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.4 mm
  • Passo tra i denti: 4.712 mm
  • Corsa del pistone: 21 mm
  • Forza di serraggio max.: 82 kN
  • Forza di azionamento max: 41 kN
  • Numero di giri max.: 5400 1/min
  • Peso: 31 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 5400.0
Forza di serraggio max. [kN] 82.0
Forza di azionamento max [kN] 41.0
Corsa/griffa [mm] 7.4
Passo tra i denti [mm] 4.712
Corsa del pistone (H) [mm] 21.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.23
Peso [kg] 31.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso