ROTA THW3 265-81 Z220-GBK
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
ID 1366711
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
- Design a tenuta stagna
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 81 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 8.2 mm
- Passo tra i denti: 5.498 mm
- Corsa del pistone: 24 mm
- Forza di serraggio max.: 115 kN
- Forza di azionamento max: 59 kN
- Numero di giri max.: 4000 1/min
- Peso: 43.3 kg
Specifiche tecniche
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 115.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 59.0 |
| Hub/Backe [mm] | 8.2 |
| Zahnteilung [mm] | 5.498 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 24.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.44 |
| Eigenmasse [kg] | 43.3 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung