ROTA THW3 500-165 A11-GBK
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
ID 1366722
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
- Design a tenuta stagna
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 165 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 10.5 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Corsa del pistone: 30 mm
- Forza di serraggio max.: 240 kN
- Forza di azionamento max: 128 kN
- Numero di giri max.: 2200 1/min
- Peso: 225.1 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Numero di giri max. [1/min] | 2200.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 240.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 128.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 10.5 |
| Passo tra i denti [mm] | 7.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 30.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 7.83 |
| Peso [kg] | 225.1 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di ganasce base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso