ROTA BEV 800
Mandrino con regolazione singola delle ganasce
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Soluzione specifica per il cliente
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a 3, 4 o 6 ganasce
- regolazione singola delle ganasce
- Corsa per griffa: 16 mm
- Campo di regolazione del morsetto: 25 mm
- Corsa del pistone: 50 mm
- Forza di serraggio max.: 300 kN
- Forza di azionamento max: 133 kN
- Max. Giri/min: 700 1/min
Specifiche tecniche
Max. Giri/min [1/min] | 700 |
---|---|
Forza di serraggio max. [kN] | 300 |
Forza di azionamento max [kN] | 133 |
Corsa/cambio [mm] | 16 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 50 |
Regolazione singola/ganasce [mm] | 25 |