ROTA DFF 400
Mandrini autocentranti a griffe
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Soluzione specifica per il cliente
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrini autocentranti a griffe
- Massime precisioni di concentricità
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 60 kN
- Forza di azionamento max: 60 kN
- Numero di giri max.: 2200 1/min
Specifiche tecniche
| Numero di giri max. [1/min] | 2200.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 60.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 60.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |