arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA DFF 500 Illustrazione simile

ROTA DFF 500

Mandrini autocentranti a griffe
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Soluzione specifica per il cliente

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini autocentranti a griffe
  • Massime precisioni di concentricità
Dati tecnici:
  • Corsa del pistone: 40 mm
  • Forza di serraggio max.: 30 kN
  • Forza di azionamento max: 30 kN
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
Numero di giri max. [1/min] 2200.0
Forza di serraggio max. [kN] 30.0
Forza di azionamento max [kN] 30.0
Corsa del pistone (H) [mm] 40.0