ROTA HSA 200
Kompenzační sklíčidla
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzační sklíčidla
- Upínání obrobků mezi hroty
- Zdvih na čelist: 5.5 mm
- Kompenzace v Ø: 4 mm
- Zdvih pístu: 18 mm
- Max. upínací síla: 72 kN
- Max. aktivační síla: 36 kN
- Max. rychlost otáčení: 3200 1/min
Specifiche tecniche
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3200.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 72.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 36.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 5.5 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 18.0 |
| Kompenzace v Ø [mm] | 4 |