arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA HSA 500 Illustrazione simile

ROTA HSA 500

Mandrini compensatori
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Soluzione specifica per il cliente

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini compensatori
  • Serraggio del pezzo tra punte
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Compensazione nel Ø: 8 mm
  • Corsa del pistone: 40 mm
  • Forza di serraggio max.: 250 kN
  • Forza di azionamento max: 125 kN
  • Numero di giri max.: 1000 1/min
Numero di giri max. [1/min] 1000.0
Forza di serraggio max. [kN] 250.0
Forza di azionamento max [kN] 125.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Corsa del pistone (H) [mm] 40.0
Compensazione nel Ø [mm] 8