ROTA HSH 350
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Soluzione specifica per il cliente
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a leva
- Corsa delle ganasce molto lunga
- Corsa per griffa: 30 mm
- Corsa del pistone: 35 mm
- Forza di serraggio max.: 70 kN
- Forza di azionamento max: 80 kN
- Max. Giri/min: 2000 1/min
Specifiche tecniche
Max. Giri/min [1/min] | 2000 |
---|---|
Forza di serraggio max. [kN] | 70 |
Forza di azionamento max [kN] | 80 |
Corsa/cambio [mm] | 30 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 35 |