ROTA NCM 1000
Mandrino ibrido con centraggio automatico del pezzo
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Soluzione specifica per il cliente
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrini ibridi
- Centraggio automatico del pezzo
- Settore di ancoraggio magnetico: 250 - 1000 mm
- Forza di centraggio: 30 kN
- Altezza mandrino: 170 mm
- Peso: 700 kg
Specifiche tecniche
| Forza di centraggio max. [kN] | 30.0 |
|---|---|
| Campo di serraggio magnetico min. [mm] | 250.0 |
| Campo di serraggio magnetico max. [mm] | 1000.0 |
| Altezza [mm] | 170.0 |
| Peso [kg] | 700.0 |