arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCM 2500 Illustrazione simile

ROTA NCM 2500

Mandrino ibrido con centraggio automatico del pezzo
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Soluzione specifica per il cliente

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini ibridi
  • Centraggio automatico del pezzo
Dati tecnici:
  • Settore di ancoraggio magnetico: 500 - 2500 mm
  • Forza di centraggio: 80 kN
  • Altezza mandrino: 190 mm
  • Peso: 2000 kg
Forza di centraggio max. [kN] 80.0
Campo di serraggio magnetico min. [mm] 500.0
Campo di serraggio magnetico max. [mm] 2500.0
Altezza [mm] 190.0
Peso [kg] 2000.0