ROTA NCM 400
Mandrino ibrido con centraggio automatico del pezzo
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Soluzione specifica per il cliente
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino ibrido
- Centraggio automatico del pezzo
- Settore di ancoraggio magnetico: 150 - 400 mm
- Forza di centraggio: 10 kN
- Altezza mandrino: 120 mm
- Peso: 95 kg
Specifiche tecniche
Forza di centraggio max. [kN] | 10 |
---|---|
Campo di serraggio magnetico min. [mm] | 150 |
Campo di serraggio magnetico max. [mm] | 400 |
Altezza [mm] | 120 |
Peso [kg] | 95 |