arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-G 315-102 A8-GBK

ROTA-G 315-102 A8-GBK

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 815038

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 102 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.5 mm
  • Passo tra i denti: 5.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 200 kN
  • Coppia max.: 210 Nm
  • Numero di giri max.: 3200 1/min
  • Peso: 61.9 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 3200.0
Max. clamping force [kN] 200.0
Max. torque [Nm] 210.0
Stroke/jaw [mm] 8.5
Tooth pitch [mm] 5.5
Weight [kg] 61.9

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual