ROTA-G 315-102 D11-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 815036
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 102 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 11
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 8.5 mm
- Tandsteek: 5.5 mm
- Max. opspankracht: 200 kN
- Max. koppel: 210 Nm
- Max. draaisnelheid: 3200 1/min
- Gewicht: 68.7 kg
Technische gegevens
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 200.0 |
| Máx. torque [Nm] | 210.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.5 |
| Passo dos dentes [mm] | 5.5 |
| Peso [kg] | 68.7 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação