arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-ML flex 2+2 1000 M2

ROTA-ML flex 2+2 1000 M2

Mandrino di compensazione flessibile a 4 griffe

ID 1446776

Disponibilità su richiesta
Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino di compensazione a 4 griffe a peso ridotto
  • Compensazione centrica delle griffe opposte
  • Piastra consolle: Scanalatura a stella 22,5°
  • Interfaccia ganasce: Modulo 2
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 17.8 mm
  • Corsa di compensazione per griffa: 10 mm
  • Forza di serraggio max.: 180 kN
  • Coppia max.: 250 Nm
  • Max. Giri/min: 700 1/min
  • Peso: 520 kg
Nota:
  • Quando si utilizza il serraggio a 2 griffe, occorre anche un coperchio di bloccaggio per bloccare una coppia di ganasce
Dentatura Modulo 2
Max. Giri/min [1/min] 700
Forza di serraggio max. [kN] 180
Coppia max. [Nm] 250
Corsa/cambio [mm] 17.8
Compensazione corsa/ganascia [mm] 10
Peso [kg] 520

La fornitura comprende
Mandrino, perno di centraggio, tasselli a T, chiavi a cricchetto con adattatore, vite ad anello, viti di montaggio, dado per cave a T, coperchio di chiusura dei fori, manuale d'uso; senza mandrini riportati, senza battute fisse del pezzo in lavorazione, senza coperchio di chiusura