arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 1000-402 Z920-SFG

ROTA-S plus 1000-402 Z920-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814290

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 402 mm
  • Supporto del mandrino: Z920
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
  • Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Coppia max.: 350 Nm
  • Numero di giri max.: 900 1/min
  • Peso: 720 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z920
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 900.0
최대 클램핑 포스 [kN] 270.0
최대 토크 [Nm] 350.0
스트로크/죠 [mm] 15.0
톱니 피치 [mm] 8.5
중량 [kg] 720.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척