ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-SFG
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 819012
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: ISO 702-3 Nr. 4
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 7 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 最大扭矩: 120 Nm
- 最大旋转速度: 4800 1/min
- 重量: 18.4 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | ISO 702-3 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 4 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4800.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 100.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 120.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.8 |
| Výška H s přírubou [mm] | 93.3 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.4 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití