ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819202
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: Z185
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. krouticí moment: 120 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Vlastní hmotnost: 16.2 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | - |
|---|---|
| Velikost vřetene | Z185 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4800.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 100.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 120.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 16.2 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití