ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819200
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a 2 ganasce a cremagliera tangenziale
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 52 mm
- Supporto del mandrino: Z185
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 7 mm
- Passo tra i denti: 4.8 mm
- Forza di serraggio max.: 65 kN
- Coppia max.: 80 Nm
- Numero di giri max.: 4800 1/min
- Peso: 18.2 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | - |
|---|---|
| Velikost vřetene | Z185 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4800.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 65.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 80.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.2 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití