arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP2

ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP2

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819173

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 62 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7.7 mm
  • 톱니 피치: 6 mm
  • 최대 클램핑 포스: 160 kN
  • 최대 토크: 210 Nm
  • 최대 회전 속도: 4200 1/min
  • 중량: 33.8 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 5
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4200.0
Força de fixação máx. [kN] 160.0
Máx. torque [Nm] 210.0
Curso/castanha [mm] 7.7
Passo dos dentes [mm] 6.0
Altura H com flange [mm] 110.0
Peso [kg] 33.8

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação