arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819283

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 62 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.7 mm
  • Rozteč zubů: 6 mm
  • Max. upínací síla: 160 kN
  • Max. krouticí moment: 210 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 34 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 6
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4200.0
Força de fixação máx. [kN] 160.0
Máx. torque [Nm] 210.0
Curso/castanha [mm] 7.7
Passo dos dentes [mm] 6.0
Altura H com flange [mm] 112.0
Peso [kg] 34.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação