ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP2
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819153
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 62 mm
- Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7.7 mm
- Rozteč zubů: 6 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. krouticí moment: 210 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
- Vlastní hmotnost: 36.2 kg
Technical details
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.7 |
| Tooth pitch [mm] | 6.0 |
| Height H with flange [mm] | 117.0 |
| Weight [kg] | 36.2 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual