ROTA-S plus 2.0 315-92 Z300-VP2
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819104
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 92 mm
- Supporto del mandrino: Z300
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 9.8 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Forza di serraggio max.: 180 kN
- Coppia max.: 220 Nm
- Numero di giri max.: 3400 1/min
- Peso: 54.2 kg
Specifiche tecniche
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z300 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3400.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 180.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 220.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 9.8 |
| 톱니 피치 [mm] | 7.0 |
| 중량 [kg] | 54.2 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척