ROTA-S plus 500-162 A11-VP2
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814658
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 162 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. krouticí moment: 320 Nm
- Max. rychlost otáčení: 1500 1/min
- Vlastní hmotnost: 171 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 1500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 270.0 |
| Coppia max. [Nm] | 320.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 12.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 171.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso