ROTA-S plus 800-252 Z750-SFG
Mandrino a serraggio manuale a 3 ganasce con sistema di cambio rapido delle ganasce
ID 814280
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema di sostituzione rapida delle griffe
- Foro passante: 252 mm
- Supporto del mandrino: Z750
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 15 mm
- Passo tra i denti: 8.5 mm
- Forza di serraggio max.: 270 kN
- Coppia max.: 350 Nm
- Max. Giri/min: 1000 1/min
- Peso: 465 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | - |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Z750 |
Dentatura | Dentatura inclinata |
Max. Giri/min [1/min] | 1000 |
Forza di serraggio max. [kN] | 270 |
Coppia max. [Nm] | 350 |
Corsa/cambio [mm] | 15 |
Passo tra i denti [mm] | 8.5 |
Peso [kg] | 465 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso