arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK

ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK

Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard

ID 800600

Disponibilità su richiesta
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema di sostituzione rapida delle griffe
  • Foro passante: 43 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.9 mm
  • Passo tra i denti: 4.712 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 45 kN
  • Forza di azionamento max: 30 kN
  • Max. Giri/min: 6000 1/min
  • Peso: 13 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 5 (Z140)
Dentatura Dentatura diritta
Max. Giri/min [1/min] 6000
Forza di serraggio max. [kN] 45
Forza di azionamento max [kN] 30
Corsa/cambio [mm] 5.9
Passo tra i denti [mm] 4.712
Corsa del pistone (H) [mm] 20
Momento di inerzia [kgm²] 0.05
Peso [kg] 13

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso