ROTA THW plus 185-52 A5-GBK
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard
ID 800612
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema di sostituzione rapida delle griffe
- Foro passante: 52 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 6.7 mm
- Passo tra i denti: 4.712 mm
- Corsa del pistone: 23 mm
- Forza di serraggio max.: 64 kN
- Forza di azionamento max: 36 kN
- Max. Giri/min: 5700 1/min
- Peso: 17 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
Dentatura | Dentatura diritta |
Max. Giri/min [1/min] | 5700 |
Forza di serraggio max. [kN] | 64 |
Forza di azionamento max [kN] | 36 |
Corsa/cambio [mm] | 6.7 |
Passo tra i denti [mm] | 4.712 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 23 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.08 |
Peso [kg] | 17 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso