arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW plus 185-52 A6-GBK

ROTA THW plus 185-52 A6-GBK

Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard

ID 800613

Disponibilità su richiesta
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema di sostituzione rapida delle griffe
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.7 mm
  • Passo tra i denti: 4.712 mm
  • Corsa del pistone: 23 mm
  • Forza di serraggio max.: 64 kN
  • Forza di azionamento max: 36 kN
  • Max. Giri/min: 5700 1/min
  • Peso: 18 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura Dentatura diritta
Max. Giri/min [1/min] 5700
Forza di serraggio max. [kN] 64
Forza di azionamento max [kN] 36
Corsa/cambio [mm] 6.7
Passo tra i denti [mm] 4.712
Corsa del pistone (H) [mm] 23
Momento di inerzia [kgm²] 0.08
Peso [kg] 18

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso