ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard
ID 800630
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema di sostituzione rapida delle griffe
- Foro passante: 81 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 8.2 mm
- Passo tra i denti: 5.498 mm
- Corsa del pistone: 28 mm
- Forza di serraggio max.: 115 kN
- Forza di azionamento max: 65 kN
- Max. Giri/min: 4000 1/min
- Peso: 42 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 6 (Z170) |
Dentatura | Dentatura diritta |
Max. Giri/min [1/min] | 4000 |
Forza di serraggio max. [kN] | 115 |
Forza di azionamento max [kN] | 65 |
Corsa/cambio [mm] | 8.2 |
Passo tra i denti [mm] | 5.498 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 28 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.41 |
Peso [kg] | 42 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di ganasce base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso