arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW3 265-81 A8-GBK

ROTA THW3 265-81 A8-GBK

Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard

ID 1366713

Disponibilità su richiesta
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
  • Design a tenuta stagna
  • Sistema di sostituzione rapida delle griffe
  • Foro passante: 81 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.2 mm
  • Passo tra i denti: 5.498 mm
  • Corsa del pistone: 24 mm
  • Forza di serraggio max.: 115 kN
  • Forza di azionamento max: 59 kN
  • Max. Giri/min: 4000 1/min
  • Peso: 47.1 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Dentatura diritta
Max. Giri/min [1/min] 4000
Forza di serraggio max. [kN] 115
Forza di azionamento max [kN] 59
Corsa/cambio [mm] 8.2
Passo tra i denti [mm] 5.498
Corsa del pistone (H) [mm] 24
Momento di inerzia [kgm²] 0.47
Peso [kg] 47.1

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di ganasce base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso