ROTA THW3 315-104 A8-GBK
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard
ID 1366716
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
- Design a tenuta stagna
- Sistema di sostituzione rapida delle griffe
- Foro passante: 104 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 8.6 mm
- Passo tra i denti: 5.498 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 150 kN
- Forza di azionamento max: 80 kN
- Max. Giri/min: 3600 1/min
- Peso: 61.8 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
Dentatura | Dentatura diritta |
Max. Giri/min [1/min] | 3600 |
Forza di serraggio max. [kN] | 150 |
Forza di azionamento max [kN] | 80 |
Corsa/cambio [mm] | 8.6 |
Passo tra i denti [mm] | 5.498 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 25 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.86 |
Peso [kg] | 61.8 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di ganasce base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso