ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 852081
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 350 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Corsa per griffa: 16 mm
- Corsa del pistone: 50 mm
- Forza di serraggio max.: 410 kN
- Forza di azionamento max: 180 kN
- Max. Giri/min: 700 1/min
- Peso: 957 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 28 (Z720) |
Dentatura | 3/32" x 90° |
Max. Giri/min [1/min] | 700 |
Forza di serraggio max. [kN] | 410 |
Forza di azionamento max [kN] | 180 |
Corsa/cambio [mm] | 16 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 50 |
Momento di inerzia [kgm²] | 100 |
Peso [kg] | 957 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso