ROTA NC 630-180 Z520-SV90°
관통 홀이 있는 파워 선반 척
ID 852060
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 180 mm
- 스핀들 홀더: Z520
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 죠당 스트로크: 11.2 mm
- 피스톤 스트로크: 42 mm
- 최대 클램핑 포스: 300 kN
- 최대 구동력: 122 kN
- 최대 회전 속도: 1800 1/min
- 중량: 365 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z520 |
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 1800.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 300.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 122.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 11.2 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 42.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 19.8 |
| Peso [kg] | 365.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso