arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 315-106 A6-SV60°

ROTA NCE 315-106 A6-SV60°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 808045

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a peso ridotto
  • Foro passante: 106 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.8 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Forza di serraggio max.: 155 kN
  • Forza di azionamento max: 58 kN
  • Numero di giri max.: 3500 1/min
  • Peso: 43 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 3500.0
Forza di serraggio max. [kN] 155.0
Forza di azionamento max [kN] 58.0
Corsa/griffa [mm] 5.8
Corsa del pistone (H) [mm] 25.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.48
Peso [kg] 43.0

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso