ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°
Power lathe chuck with through-hole and centrifugal force compensation
ID 854139
Standard power lathe chucks with through-hole
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Centrifugal force compensation system
- Through-hole: 104 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
- Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 5.3 mm
- Piston stroke: 20 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. actuating force: 70 kN
- Max. rotational speed: 4000 1/min
- Weight: 49 kg
Specifiche tecniche
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 160.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 70.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 5.3 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 20.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.63 |
| 중량 [kg] | 49.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척