arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCF plus 2 315-104 Z220-SV60°

ROTA NCF plus 2 315-104 Z220-SV60°

Chuck automático con paso de barra con compensación de fuerza centrífuga

ID 854138

Plazo de entrega bajo petición
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Sistema di compensazione della forza centrifuga
  • Foro passante: 104 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.3 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Forza di azionamento max: 70 kN
  • Numero di giri max.: 4000 1/min
  • Peso: 47 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 4000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 70.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.61
Peso [kg] 47.0

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones