ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con cambio rapido delle ganasce
ID 1520669
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: RAPIDO
- Corsa per griffa: 10 mm
- Corsa del pistone: 30 mm
- Forza di serraggio max.: 110 kN
- Forza di azionamento max: 45 kN
- Numero di giri max.: 2800 1/min
- Peso: 37 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
Dentatura | RAPIDO |
Numero di giri max. [1/min] | 2800 |
Forza di serraggio max. [kN] | 110 |
Forza di azionamento max [kN] | 45 |
Corsa/griffa [mm] | 10 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 30 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.35 |
Peso [kg] | 37 |
La fornitura comprende
Mandrino, viti di montaggio del mandrino, tappo di copertura, golfare e istruzioni per l'uso