arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA 2B 250 Z220-SV90°

ROTA 2B 250 Z220-SV90°

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 813060

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 16 mm
  • Corsa del pistone: 28 mm
  • Forza di serraggio max.: 75 kN
  • Forza di azionamento max: 61 kN
  • Numero di giri max.: 2700 1/min
  • Peso: 22 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 8 (Z220)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 2700.0
Forza di serraggio max. [kN] 75.0
Forza di azionamento max [kN] 61.0
Corsa/griffa [mm] 16.0
Corsa del pistone (H) [mm] 28.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.16
Peso [kg] 22.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla a návod k provozu