ROTA 2B 315 Z220-KV
Power lathe chucks without through-hole
ID 813071
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 2 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 18 mm
- Course du piston: 32 mm
- Force de serrage max.: 85 kN
- Force d'actionnement max.: 68 kN
- Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
- Poids: 36 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 2200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 85.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 68.0 |
| Course/mors [mm] | 18.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 32.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.38 |
| Poids [kg] | 36.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 315, 5.0 kg
- red
-
2 SWK 315, 7.0 kg
- yellow
-
2 SWK 315, 9.0 kg
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation