ROTA NCO 165 Z140-KV
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 856002
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 6.4 mm
- Corsa del pistone: 24 mm
- Forza di serraggio max.: 72 kN
- Forza di azionamento max: 30 kN
- Numero di giri max.: 6000 1/min
- Peso: 11 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 (Z140) |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 72.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 30.0 |
| Course/mors [mm] | 6.4 |
| Course du piston (H) [mm] | 24.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.04 |
| Poids [kg] | 11.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, lardons en T ou vis de montage pour mors rapportés, vis de montage du mandrin et manuel d'utilisation