ROTA NCO 210 A6-SV90°
Mandrino autocentrante senza foro passante
N.º de identificação 856012
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Corsa per griffa: 9 mm
- Corsa del pistone: 27 mm
- Forza di serraggio max.: 95 kN
- Forza di azionamento max: 42 kN
- Numero di giri max.: 5000 1/min
- Peso: 23 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 95.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 42.0 |
| Course/mors [mm] | 9.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 27.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.12 |
| Poids [kg] | 23.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual