arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 260 Z220-SV90°

ROTA NCO 260 Z220-SV90°

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856020

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 10 mm
  • Corsa del pistone: 30 mm
  • Forza di serraggio max.: 150 kN
  • Forza di azionamento max: 62 kN
  • Numero di giri max.: 4500 1/min
  • Peso: 34 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 8 (Z220)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 4500.0
Forza di serraggio max. [kN] 150.0
Forza di azionamento max [kN] 62.0
Corsa/griffa [mm] 10.0
Corsa del pistone (H) [mm] 30.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.3
Peso [kg] 34.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso