arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 315 A8-SV90°

ROTA NCO 315 A8-SV90°

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856032

Délai de livraison sur demande
Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 13 mm
  • Corsa del pistone: 40 mm
  • Forza di serraggio max.: 190 kN
  • Forza di azionamento max: 90 kN
  • Numero di giri max.: 3600 1/min
  • Peso: 66 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 3600.0
Force de serrage max. [kN] 190.0
Force d'actionnement max. [kN] 90.0
Course/mors [mm] 13.0
Course du piston (H) [mm] 40.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.86
Poids [kg] 66.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation