ROTA NCO 400 A11-SV90°
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 856041
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 15 mm
- Corsa del pistone: 45 mm
- Forza di serraggio max.: 270 kN
- Forza di azionamento max: 120 kN
- Numero di giri max.: 2500 1/min
- Peso: 114 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 2500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 270.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 120.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 15.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 45.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 2.36 |
| Peso [kg] | 114.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso