arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 400 Z300-SV90°

ROTA NCO 400 Z300-SV90°

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856040

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Corsa del pistone: 45 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Forza di azionamento max: 120 kN
  • Numero di giri max.: 2500 1/min
  • Peso: 108 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 11 (Z300)
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2500.0
Força de fixação máx. [kN] 270.0
Máx. força de atuação [kN] 120.0
Curso/castanha [mm] 15.0
Curso do pistão (H) [mm] 45.0
Momento de inércia [kgm²] 2.25
Peso [kg] 108.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação